BC 107,6 DKL R BK
-
Készülékház fedél
2200722
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Bepattanó fedél (nem kioldható), szélesség: 107,6 mm, magasság: 45 mm, mélység: 8 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Terméktípus | Burkolat |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
Házsorozat | BC |
Termékcsalád | BC 107,6.. |
Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 0 |
Kivitel | Bepattanó fedél (nem kioldható) |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Szélesség | 107,6 mm |
Magasság | 45 mm |
Mélység | 8 mm |
Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PC |
Felszín minősége | kezeletlen |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 50 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
Szerelési mód | Reteszelés a készülékház felső részével |
Csomagolás módja | Dobozos csomagolás |
Cikkszám | 2200722 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHBAB |
Termékkulcs | ACHBAB |
GTIN | 4046356661218 |
Tömeg/db (csomagolással) | 13,87 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 13,87 g |
Vámtarifaszám | 84879090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Készülékház felső része 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Készülékház felső része 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Készülékház felső része 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Készülékház felső része 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Készülékház felső része 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Készülékház felső része 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Készülékház felső része 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Készülékház felső része 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Készülékház felső része 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Készülékház felső része 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Készülékház felső része 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Készülékház felső része 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Készülékház felső része 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Készülékház felső része 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Készülékház felső része 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Készülékház felső része 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Készülékház felső része 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Készülékház felső része 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Készülékház felső része 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Készülékház felső része 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Készülékház felső része 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Készülékház felső része 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Készülékház felső része 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Készülékház felső része 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Készülékház felső része 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Készülékház felső része 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Készülékház alsórész 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Készülékház alsórész 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Készülékház alsórész 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Készülékház alsórész 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Készülékház alsórész 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Készülékház alsórész 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Tüskesor 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliabillentyűzet 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliabillentyűzet 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51