BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Készülékház felső része
1006943

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház felsőrész (U11) szellőzőnyílásokkal, A csatlakozástechnika beszerelési mélysége: 11,1 mm, szélesség: 107,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 54,85 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő