CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR
-
USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1332643
USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, pólusszám: 24, 10 GBit/s, THR forrasztás, IP20
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
SMD/THR reflow forraszási eljáráshoz optimalizálva
Adatátvitel 10 Gbit/s-ig
Automatizált feldolgozás a hevedercsomagolásnak köszönhetően