CUC-COX-J1M-A/LFS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1340150

Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 1, 12 GBit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: Forrasztható csatlakozás, kábelleágazás: egyenes

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén
A teljeskörű dokumentáció időt takarít meg a fejlesztők számára a betervezés során
Optimális WLAN, Bluetooth, LTE és 5G jelek számára
A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók reflow forrasztásra való alkalmassága lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
Hevedercsomagolás