CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1332630

USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, pólusszám: 4, 480 MBit/s, Hullámforrasztás, IP20

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Hullámforrasztáshoz optimalizálva
Adatátvitel 480 Mbit/s-ig
Kényelmes tálcás csomagolás