CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1337238

RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, THR forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THR reflow / THT hullám, Tape and Reel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő változat. LED-del és anélkül, egy és több csatlakozóval kapható
A reflow forrasztásra való alkalmasság lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
A magas távtartók ideális termikus légáramlást tesznek lehetővé a megmunkálás során
A hevedercsomagolás tökéletes megoldás az automatikus megmunkáláshoz
A -50 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.