BC 71,6 OT U22 BK
-
Készülékház felső része
2202988
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház felsőrész (U22) szellőzőnyílásokkal, A csatlakozástechnika beszerelési mélysége: 22,35 mm, szélesség: 71,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 54,85 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
| Háztípus | Moduláris épületinstallációs ház |
| Házsorozat | BC |
| Termékcsalád | BC 71,6.. |
| Max. pólusszám | 44 (raszterméret: 2,5 mm) |
| 32 (raszterméret: 3,5 mm) | |
| 24 (raszterméret: 5 mm) | |
| 16 (raszterméret: 7,5 mm) | |
| Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 4 |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 71,6 mm |
| Magasság | 89,7 mm |
| Mélység | 54,85 mm |
| Osztásegység | 4 TE |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | fekete (RAL 9005) |
| Anyag Készülékház felső része | PC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 50 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 8 |
| NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Bepattintás |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 2202988 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ACHBAB |
| Termékkulcs | ACHBAB |
| GTIN | 4055626290652 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 28,82 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 28,82 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Nyomtatott áramköri kapocs 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Nyomtatott áramköri kapocs 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Nyomtatott áramköri kapocs 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Nyomtatott áramköri kapocs 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Tüskesor 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1725549
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Nyomtatott áramköri kapocs 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - Nyomtatott áramköri kapocs 1823450
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149867
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Készülékház alsórész 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Készülékház alsórész 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Készülékház alsórész 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Készülékház alsórész 2896267
-
BC 71,6 DKL R BK - Készülékház fedél 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Készülékház fedél 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Készülékház fedél 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Készülékház fedél 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Készülékház fedél 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Készülékház fedél 2896160
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163795
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Behelyezhető betét 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51