BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
Tokozatfedél érintőképernyővel
1335856
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Felpattintható fedél (levehetetlen), beépített 2,4"-os kapacitív érintőképernyővel, felbontás: 320 x 240 Képpont, interfész: 4-wire SPI, szélesség: 71,6 mm, magasság: 45 mm, mélység: 13,5 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Terméktípus | Burkolat |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
Házsorozat | BC |
Termékcsalád | BC 71,6.. |
Kivitel | Felpattintható fedél (levehetetlen), beépített 2,4"-os kapacitív érintőképernyővel |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Kijelző | |
A kijelző típusa | TFT, IPS |
Megjelenítés módja | kapacitív |
Képátló | 2,4 '' / 6,1 cm (Kijelző) |
Képernyő felbontása | 320 x 240 Képpont (QVGA) |
Kijelzőformátumok | 3:4 |
Kijelzőmegvilágítás típusa | LED, fehér |
Vezérlő | GT911 (Goodix) |
Interface | 4-wire SPI |
Szélesség | 71,6 mm |
Magasság | 45 mm |
Mélység | 13,5 mm |
Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Készülékház anyaga | PC |
Felszín minősége | kezeletlen |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 50 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -30 °C ... 70 °C |
Szerelési mód | Reteszelés a készülékház felső részével |
Cikkszám | 1335856 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHBAI |
Termékkulcs | ACHBAI |
GTIN | 4063151637569 |
Tömeg/db (csomagolással) | 45,69 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,5 g |
Vámtarifaszám | 84879090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Készülékház felső része 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Készülékház felső része 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - Készülékház felső része 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - Készülékház felső része 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Készülékház felső része 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Készülékház felső része 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Készülékház felső része 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Készülékház felső része 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Készülékház felső része 2896063
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Készülékház alsórész 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Készülékház alsórész 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Készülékház alsórész 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Készülékház alsórész 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Tüskesor 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Behelyezhető betét 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Gyors készülékfejlesztés a beépített 2,4 hüvelykes érintőképernyővel
Különféle készülékkövetelményekhez alkalmas a fóliabillentyűzetes és anélküli házváltozatoknak köszönhetően
Egymással összehangolt kialakítású házak, billentyűzetek és kijelzők
Maximális rugalmasság a készülékfedelek és felső részek számos kombinálási lehetőségével
A fóliabillentyűzet egyedi illesztése a konfigurátorral
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51