BC 71,6 UT HBUS KMGY
-
Készülékház alsórész
1227344
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház alsó rész, rögzítő lábbal, szélesség: 71,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 48,9 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 16
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
| Háztípus | Moduláris épületinstallációs ház |
| Házsorozat | BC |
| Termékcsalád | BC 71,6.. |
| Max. pólusszám | 0) |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 71,6 mm |
| Magasság | 89,7 mm |
| Mélység | 48,9 mm |
| Osztásegység | 4 TE |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (A készülékház alsó része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag Készülékház alsó része | PC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | < 400 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 50 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Vizsgálati specifikáció | VDMA 24364:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Védettségi IP-kód eredmény | IP20 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 9 |
| NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelhető / falra szerelhető |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1227344 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHBAA |
| Termékkulcs | ACHBAA |
| GTIN | 4063151489274 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 41,37 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 41,001 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Készülékház felső része 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Készülékház felső része 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Készülékház felső része 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Készülékház felső része 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Készülékház felső része 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Készülékház felső része 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Készülékház felső része 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Készülékház felső része 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Készülékház felső része 2896063
-
BC 71,6 DKL R BK - Készülékház fedél 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Készülékház fedél 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Készülékház fedél 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Készülékház fedél 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Készülékház fedél 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Készülékház fedél 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Behelyezhető betét 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51