Datastik

Datastik

Verden bliver stadig mere netforbundet. Det betyder også flere grænseflader på enheden. Phoenix Contact tilbyder et omfattende produktprogram i datastik lige fra RJ45, USB, HDMI og D-SUB til koaksial- og lysledertilslutning samt til SPE. Vores udbud suppleres af ekspertrådgivning og fortræffelige services på området for enhedstilslutning – det perfekte grundlag for netsammenkobling af smarte enheder.

Dine fordele

  • Fleksibilitet gennem mangeartede konstruktioner
  • Enkel montering takket være tilslutningsteknik uden værktøj
  • Bredt anvendelsesområde takket være understøttelse af gængse bussystemer
  • Høj sikkerhed også i industrimiljøet gennem standardiserede tilslutningsstikforbindelser
Gratis vareprøve
Til pålidelig IIoT-kommunikation

Bestil din personlige vareprøve, og test vores datastik til alle grænseflader.

Nu kan du bestille en vareprøve
Terning med forskellige datagrænseflader foran digital baggrund
Tablet med Whitepaper om emnet lysledere

Whitepaper om lyslederteknologi

Sikker og pålidelig High-Speed-dataoverførsel via lyslederkabler: Med denne teknologi transmitteres data i form af lys over lange afstande. Læs vores Whitepaper for at finde ud af, hvilke fordele det giver. Find ud af mere om de forskellige kabel- og fibertyper, og til hvilke formål teknologien er egnet.

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Konfigurator til kabler og ledninger

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Nye produkter

Farvede RJ45-patchkabler
Filtrerede RJ45 jackstik
M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer
M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering

Farvede RJ45-patchkabler

Til applikationer i styretavlen

Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 BUILDING-serien. De nye kabler i de otte farver hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort giver dig farvede alternativer til CAT6A-applikationer.

Særlige egenskaber

  • Farver: Hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort
  • Dataoverførsel op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Længdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integreret låsehagebeskyttelse

Dine fordele

  • Perfekt egnet til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f.eks. i styretavler)
  • International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
  • Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning

Filtrerede RJ45 jackstik

Velegnet til THT-bølgelodning og THR-lodning

De nye RJ45 jackstik med integreret transformer er velegnede til forarbejdningsprocesserne bølgelodning (THT) og reflow (THR). De udvider det eksisterende sortiment med filtrerede RJ45-varianter i industrielt design til applikationer op til 1 Gbit/s.

Særlige egenskaber

  • 90° og 180° Singleport-printkortstik
  • Til forarbejdning med bølgelodning (THT) og reflow (THR)
  • Valgfrit med LED og skærmfjeder
  • Filtreringsvarianter til alle almindelige Ethernet-applikationer
  • Datahastigheder op til 1 Gbit/s
  • Robust industrielt design

Dine fordele

  • Forenklet designproces for Ethernet takket være integreret filtrering
  • Reduktion af printkortkompleksitet og minimering af EMC-risici
  • Automatiseret bearbejdning takket være mulighed for reflow-lodning
  • Optimal variant til enhver applikation takket være de mange forskellige produkter
  • Rustet til krævende opgaver takket være industrielt design

M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer

Enkel og pladsbesparende dataoverførsel

M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer til egen konfektionering giver sikker High-Speed-dataoverførsel og imponerer med deres ekstremt lille pladsbehov. Takket være lynaflåsningen foregår installationen problemfrit, da tilslutning i enheden er nem.

Særlige egenskaber

  • Push-Pull med indvendig lås
  • Kompakt crimptilslutning
  • X-kodet til Ethernet-applikationer
  • Poltal: 8
  • Tilslutningstværsnit: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-skærmning
  • Lige og vinklet variant
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Enkel installation: hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • Høj grad af pladsbesparelse: ekstremt kompakt pga. tilslutningsrum og høj grad af kontakttæthed
  • Sikker brug: pålidelig 360° skærmtilslutning
  • Robust forbindelse: velegnet til jernbaneanvendelser med høje stød- og vibrationsbelastninger
  • Høj grad af fremtidssikring: standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed

M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering

Enkel tilslutning med Push-Lock Technology

To førende teknologier i ét M12-tilslutningsstik: M12-tilslutningsstik til egen konfektionering med Push-Pull lynaflåsning og Push-Lock tilslutning muliggør ledningstilslutning uden værktøj og giver en sikker installation, da de blot skal sættes direkte i enhedsporten.

Særlige egenskaber

  • Installation: Push-Pull lynaflåsning
  • Tilslutningstype: Push-Lock tilslutningsteknik
  • Datastik: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodet, 4-polet, skærmet, lige og vinklet
  • Signalstik: A-kodet, 4- eller 5-polet, skærmet og uskærmet, lige og vinklet
  • Tilslutningstværsnit: 0,14 til 0,75 mm²
  • Temperaturområde: -40 til +85 °C

Dine fordele

  • Hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • Med tilslutningsstik i stift- og bøsningsvarianter kan du udføre stikforbindelser uden printkort
  • Tilslutning uden værktøj af massive og fleksible ledere med og uden terminalrør
  • Intuitiv ledningstilslutning med farvemæssig og numerisk kodning af kontaktvippearmen
  • Langtidsstabil og vibrationsfast PE-tilslutning og 360°-skærmning

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Datastik til den pålidelige kommunikation

Få information om alsidigheden i vores produktprogram inden for datastik. Takket være alsidige og justerbare tilslutningsløsninger til dataoverførsel kan du planlægge og implementere dine applikationer fleksibelt. Udbuddet afrundes af fortræffelige services til din enhedstilslutning.

GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

To hænder med en jordklode, en plante og et produkt fra Phoenix Contact

Biobaserede produkter

Phoenix Contact udvikler teknologier og løsninger til en bedre fremtid. Klimabeskyttelse og miljøemissioner som CO₂ er centrale udgangspunkter i vores bæredygtighedsstrategi. F.eks. er vi ved at ændre de første produkter, så de består af biobaseret kunststof.

Se vores produktprogram inden for datastik

Interaktivt Image Map: Hus med forskellige datagrænseflader
Lysleder-transceiver
Med transceiver, cages og printkorttilslutningsteknik kan du udføre en fremtidssikker dataoverførsel over lysledere.
Til produktliste
Lysleder-transceiver
M8-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
Med M8-apparatstikkene og netværkskablerne i serien ONEPAIR kan du overføre data og effekt pladsbesparende og fremtidssikkert fra OT- til IT-niveau.
Til produktliste
M8-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
IP20-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
IP20-printkortstik og patchkabler i serien ONEPAIR til Single Pair Ethernet er velegnede til effektiv dataoverførsel i fabrik- og bygningsautomation.
Til produktliste
IP20-tilslutningsstik til Single Pair Ethernet
Koaksiale tilslutningsstik
Produktprogrammet for koaksial kabling egner sig ideelt til overførsel af WLAN, Bluetooth, LTE eller 5G-signaler.
Til produktliste
Koaksiale tilslutningsstik
USB stik
Phoenix Contact tilbyder printkortstik og patchkabler i USB. Type-A og type-C fås i versionerne USB 2.0 og USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0.
Til produktliste
USB stik
HDMI-tilslutningsstik
Disse artikler af høj kvalitet i HDMI-type-A er ideelle til pålidelig overførsel af lyd- og videodata samt Ethernet (HEC) i beskyttede applikationer.
Til produktliste
HDMI-tilslutningsstik
RJ45-tilslutningsstik
Med RJ45 BUILDING og RJ45 INDUSTRIAL tilbyder Phoenix Contact fremtidssikrede løsninger for både kabling inden for bygningsautomation og Industrial Ethernet-anvendelser.
Til produktliste
RJ45-tilslutningsstik
M17 MPO-tilslutningsstik
Phoenix Contact præsenterer industriegnede MPO-tilslutningsstik til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet.
Til produktliste
M17 MPO-tilslutningsstik
D-SUB-stik
Med sit omfangsrige udbud af robuste D-SUB-stikhuse og D-SUB-kontaktholdere tilbyder Phoenix Contact løsninger til en anerkendt kabling af bussystemer.
Til produktliste
D-SUB-stik

Kobberbaserede datastik


Kobberbaserede datastik

Kobberbaserede datastik

Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant voksende overførselshastigheder. Få gavn af effektive tilslutningsstik og ledninger, der er effektive og kan konfektioneres på stedet.

  • Overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Innovativ hybridkabling
  • Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
  • Med IDC-, Pierce- eller fjederkrafttilslutning

Sikre forbindelser til Ethernet og PROFINET via RJ45-tilslutningsstik

RJ45-tilslutningsstik giver sikre forbindelser til Ethernet og PROFINET via deres trykfjedre af rustfrit stål samt en IP67-variant i Push-Pull-huset.

Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet

Gennemgående Ethernet indtil sidste meter med M8- og IP20-tilslutningsstikkene i serien ONEPAIR til Single Pair Ethernet.

Lyslederbaseret datakabling


Lyslederbaserede datastik

Lyslederbaserede datastik

Høje overførselshastigheder, lav dæmpning, ufølsom over for elektromagnetiske forstyrrelser: Lyslederkabler hører til de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastrukturelle applikationer. Uanset til hvilken lysledertype eller grænseflade: Vælg den tilslutningsteknik, der passer til dit anvendelsesformål, i vores omfattende produktprogram.

  • Løsninger til IP20/IP65/67
  • Lyslederstik med pin-belægningerne ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
  • Fibertyperne POF, PCF og GOF (Multi- og Singlemode)
  • Varianter med PC- og APC-slib
  • Lyslederdatastik i serien M17 MPO: Til dataoverførsel i realtid i intelligente strømnet
  • Passende værktøj til enhver fibertype

High-Speed-dataoverførsel med FDX 20

Splejsebokse i FDX 20-serien til bæreskinner kombinerer et kompakt design med stabile fiberoptiske forbindelser til en permanent problemfri drift.

E-paper datastik
Overblik over det samlede produktprogram

Vores omfattende produktprogram rummer datastik til alle grænseflader: Lige fra RJ45 over USB, HDMI og D-SUB til koaksial- og lysledertilslutninger samt til Single Pair Ethernet.

Åbn e-paper
Produkter til kobber- og lyslederkabling

Derfor er vi den rigtige samarbejdspartner

Tagcloud om datagrænseflader
Medarbejder rådgiver kunder om de rigtige tilslutningsstik
Kunde under Design-in af sit tilslutningsstik
Medarbejdere i laboratoriet tester datastik
Tagcloud om datagrænseflader

Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.

Medarbejder rådgiver kunder om de rigtige tilslutningsstik

Antallet af forbindelser mellem maskiner, maskindele og brugere stiger. Det betyder, at mængden af ​​data vokser inden for den samme pladsramme. Med ekspertrådgivningen fra Phoenix Contact får du den rigtige løsning til din enhedsgrænseflade: Vores datakommunikationseksperter finder smarte løsninger til din applikation.

Kunde under Design-in af sit tilslutningsstik

Vi lader dig ikke alene i planlægningsprocessen: Under enhedsudviklingen støtter vi dig f. eks. med hurtig forkonfiguration og 2D-/3D-data til din CAD-software. Ligeledes med i support-pakken: En gratis vareprøveservice og en pålidelig logistik med tilgængelighed i hele verden takket være online bestilling.

Medarbejdere i laboratoriet tester datastik

Tilslutningsstikkene af høj kvalitet fra Phoenix Contact er lavet til mange års pålidelig enhedskommunikation. Takket være vores omfattende ekspertise inden for tilslutningsteknik får du fordelen af innovative løsninger og lang tids produkttilgængelighed. Laboratorietest, der går ud over standarden, samt internationale godkendelser, bekræfter kvaliteten af ​​vores produkter.

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Datastik giver forskelligartede tilslutningsløsninger til talrige anvendelser, herunder:

Styring med HDMI- og USD-tilslutning
Styringer: Enkel idriftsættelse takket være USB- og HDMI-grænseflader
5G-routere med datagrænseflader
5G-routere: Enkel fieldkommunikation med RJ45 og koaksiale stik
Frekvensomformer med datagrænseflader
Frekvensomformer: Industriel dataoverførsel med RJ45 INDUSTRIAL
Kamerasystem med datagrænseflade og board-to-board-stik
Kamerasystemer: Langtidskommunikation og høje overførselshastigheder
Strømforsyning med USB-tilslutning og Board-to-board-stik
Strømforsyninger: Enkel idriftsættelse takket være servicegrænseflader