Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
RJ45 montageramme, kapslingsklasse: IP67, til Push-Pull aflåsning, kunststof, til printkorttilslutning, til kvadratisk montageudskæring, med pakning, uden befæstigelsesskruer, pakningsenhed: 10 stk.