Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
D-SUB kontaktholder, Shell-størrelse 3, til 25 signalkontakter, kontakttype bøsning, til crimpkontakter, lige, fastgørelse ved hjælp af boring 3 mm, til montageramme og stikhus VS-25-...