Vandudvinding til drikkevandsforsyning Opdag overvågnings- og styringsløsninger til forudsigelig og effektiv styring af brøndsystemer.

Servicekald ved grundvandsboring

Udfordring


Grundvandsbrønd

Bæredygtig sikring af vandforsyning

En fremtidssikret vandforsyning er kun mulig med en miljøvenlig og bæredygtig vandudvinding. På grund af den stigende forurening af vores naturlige vandressourcer er dette en stor faglig og teknologisk udfordring i forbindelse med vandudvinding.

Afhængig af kvaliteten af hhv. grund- og overfladevand findes der forskellige behandlingsprocesser i forbindelse med drikkevandsforsyningen. Også størrelsen på et anlæg eller et netværk er med til at bestemme valget af de teknologier, der skal bruges.

Løsning


To teknikere arbejder på automatiseringsteknik til vandudvinding
Kontrolrum i et vandbehandlingsanlæg
App Icons: Effektiv drift af brøndsystemer via skyen
To teknikere arbejder på automatiseringsteknik til vandudvinding

Oprettelsen eller moderniseringen af transportanlæg til udvinding af grundvand udgør ofte en teknisk udfordring, især med hensyn til automatiseringsteknik. Forebyggende vedligeholdelse gøres mulig ved løbende overvågning af anlæg og enheder med moderne sensorteknologi. Således opdages antydninger af slid tidligt, og yderligere skader og udfald undgås.

Forebyggende vedligeholdelse og brug af sikker fjerntilslutningsteknologi er afgørende for decentrale grundvandsboringer. På den måde kan du overvåge tilstanden af ​​dine pumper og motorer til enhver tid, uanset placering.

Phoenix Contact tilbyder en prækonfigureret og konfigurerbar løsning, som varetager alle nødvendige styrings- og reguleringsopgaver i brønde.

Til løsningen for brøndautomatisering
Kontrolrum i et vandbehandlingsanlæg

Styreskabsløsninger varetager styrings- og reguleringsopgaver af decentrale værker. Dette inkluderer kontrolleret tilkobling af enheder og registrering af målte værdier. Vigtige meddelelser om nedbørshændelser og grundvandsniveau sendes til det overordnede styringssystem via en gængs fjernkontrol (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) samt pr. SMS til operatørpersonalet.

App Icons: Effektiv drift af brøndsystemer via skyen

En intelligent og ressourcebesparende drift af brøndsystemer opnås gennem procesgennemsigtighed kombineret med information fra miljøet. Brøndpumperne styres målrettet ved hjælp af funktionsblokke, og dataene fra de individuelle brønde overføres til en cloud vha. kommunikationsprotokoller. Alle relevante måle- og forbrugsværdier gøres klar og afstemmes med eksterne data som f.eks. vejrudsigter og priser på strøm. Herfra kan der udledes handleplaner for styring af brøndsystemet med størst mulig effektivitet. Resultatet er en energi- og omkostningsbesparelse ved maksimal bevarelse af ressourcer.

Økonomisk protokolkonvertering Samlet overførsel af procesdata fra forskellige fjernkontrolstationer til kontrolrummet via standardiseret fjernkommunikation. Industri-pc'er konverterer dataene til klassiske fjernkontroller, som f.eks. IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101.

Interaktivt Image Map: Topologi: Protokolkonvertering drikkevandsudvinding
Sikker fjernkommunikation
Hos os finder du de rigtige industri-routere og Cyber Security, så du kan kommunikere sikkert med dine maskiner og anlæg over hele verden.
Mere om industriroutere og Cyber Security
Sikker fjernkommunikation
Softwarebiblioteket Water Functions
Softwarebiblioteket anvender programmerede funktionsblokke til at forenkle måling, styring og regulering af anlægsprocesser inden for spildevandshåndtering og drikkevandsforsyning.
Mere om softwarebiblioteket Water Functions
Softwarebiblioteket Water Functions
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Brug dit foretrukne programmeringssprog til automatisering, og tilslut dit anlæg til din Cloud.
Mere om automatiseringsteknik
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology

Dine fordele

  • Fleksibilitet takket være protokolkonvertering af fjernkontrolstandarder iht. IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP til IEC 60870-5-101/-104 eller OPC UA
  • Enkel integration af decentrale stationer i anlægsnetværket takket være forprogrammerede funktionsblokke
  • Bevarelse af ressourcer takket være målrettet brøndsystemstyring

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.