Behandling af slam i spildevandshåndteringen Opnå energieffektiv og sikker anlægsdrift med vores overvågnings- og styringsløsninger til behandling af spildevandsslam.

Vedligeholdelsespersonale, der overvåger behandling af slam

Udfordring


Rensningsbassiner og rådnetank

Høje energiomkostninger og omfattende sikkerhedskrav

Kravene til forskellige metoder til behandling af slam som forrådnelse af slam, slamfortykkelse, -stabilisering og -tørring er stadigt stigende. Effektivitet, gennemsigtighed og processikkerhed har højeste prioritet i processen med tørring af spildevandsslam. Optimeret slamhåndtering kræver systemer til mere effektivt procesdesign samt sikker rådnetank- og slampumpestyring.

Løsning


Styretavle til styring af omrørere
Rådnetank
Visualisering af processer i en returslampumpestation
Styretavle til styring af omrørere

Potentielle besparelser på slamrensningsanlægget kan identificeres ved at registrere og lagre energidata og analysere energisituationen. Til det formål bruges vores elmåleapparater, som registrerer de relevante måleværdier og sender dem til kontrolrummet. Med de gængse grænseflader såsom Modbus, PROFIBUS og PROFINET videreformidles informationer om processens effektivitet.

Rådnetank

Pålidelig overvågning af temperatur og tryk er påkrævet for at opnå optimal aerob nedbrydning af spildevandsslam i rådnetårnet. Måleværdier overføres direkte til den programmerbare controller vha. måleværdikonvertere med ATEX-godkendelse. Egensikre I/O-moduler muliggør effektiv regulering af aktuatorer. Sensorer integreres nemt vha. protokolkonverter og HART-protokol.

Visualisering af processer i en returslampumpestation

Med færdigfremstillede softwarefunktionsblokke reduceres den krævede indsats i forbindelse med styring af frekvensomformere i transportsnegle og pumper i en returslampumpestation. Visualiseringen af ​​anlægget kan let implementeres med det gratis værktøj PLCnext Engineer. For aktuatorer som f.eks. motorer, pumper og ventilatorer fås færdige visualiseringssymboler.

Til softwareløsningen Water Functions

Sikkerhedskoncept for bundfældning

Interaktivt Image Map: Sikkerhedskonceptet dekanteringskar
Sikkerheds-PLC til PROFIsafe-netværk
PROFIsafe-enheder kontrolleres centralt af en overordnet sikker styring. Dermed er udførelse af sikre grupper eller sikre individuelle nedlukninger mulig. I tilfælde af overhastighed eller aktivering af en nødstopskontrolenhed initierer PROFIsafe-controlleren en lukning via PROFIsafe-enhederne. Motorer i dekanteringskarret og sammenkædede aggregater som f.eks. slampumper sættes i stop-position.
Mere om sikkerhedsrelaterede styringer
Sikkerheds-PLC til PROFIsafe-netværk
Motormanager
Opdag kritiske belastningstilstande i god tid, og beskyt samtidig motor og anlægsdele af høj kvalitet.
Motormanager
Sikkerhedsrelæer og sensorer
Kunne du tænke dig at integrere sikkerhedsrelaterede systemer for at minimere fejl og nedetider? Med sikkerhedsrelæer kan du pålideligt implementere sikkerhedsfunktioner på maskiner og anlæg. Disse overvåger signaler fra nødstopknapper, lysgitre og sikkerhedsdørkontakter samt indleder en sikker tilstand efter anmodning.
Mere om sikkerhedsrelæer og sensorer
Sikkerhedsrelæer og sensorer
Sikker fjernkommunikation
Hos os finder du de rigtige industri-routere og Cyber Security, så du kan kommunikere sikkert med dine maskiner og anlæg over hele verden.
Mere om industriroutere og Cyber Security
Sikker fjernkommunikation

Dine fordele

  • Reduceret arbejdsmængde ved visualisering af aktuatorer gennem anvendelse af PLCnext Engineer

  • Skræddersyet rapportering takket være fleksibel dataregistrering og -vurdering

  • Sikkerhedskoncepter for spildevandsapplikationer takket være integrerede teknologier som f.eks. PROFIsafe

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.