CSA
ID schválení: 2030668Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 20 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 12 |