Rozpojovací svornice a nožové rozpojitelné svornice PTV

Rozpojovací svornice a nožové rozpojitelné svornice

Zejména ve zkušební a měřicí technice se používají různé řadové svornice, s nimiž je možné jednoduchým způsobem manuálně rozdělit proudové obvody. Nožové rozpojitelné svornice od společnosti Phoenix Contact jsou vybaveny snadno ovladatelným pákovým nožem. Rozpojovací základní svornice nabízejí standardizovanou rozpojovací zónu pro uchycení zástrčky pro instalaci elektronického prvku, pojistkové zástrčky, rozpojovací zástrčky nebo průchodkového konektoru.

Výhody

  • Pohodlné rozpojení proudových obvodů pomocí pákových nožových rozpojovačů, rozpojovacích zástrček nebo otočného kontaktu
  • Pohodlné měření proudu díky možnosti kontroly před a za oddělovacím místem
  • Bezpečné ovládání díky zajištění oddělovací páky v koncové pozici
  • Jednoznačná identifikace oddělovacího místa pomocí barevného zvýraznění
  • Individuální osazení dělicím prvkem, pojistkovou zástrčkou, zástrčkou pro instalaci elektronického prvku a průchodkovým konektorem

Nové produkty

Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice, včetně svornic měničů, s technologií Push-X nasazené na nosné liště

Funkční svornice s technologií Push-X

Rychlé a bezpečné oddělení signálů

Pomocí funkčních svornic Push-X lze propojovat bez použití nářadí také ohebné vodiče. Integrované oddělovací zóny navíc umožňují jednoduché oddělování signálů. Základní rozpojovací svornice TG mimoto poskytují možnost bezpečné integrace funkčních zástrček.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie Push-X
  • Rozpojovací svornice měřicího převodníku: 6 mm²
  • Jmenovitý proud: 30 A
  • Jmenovité napětí: 500 V
  • Nožové rozpojitelné svornice: 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud: 24 A
  • Jmenovité napětí: 500 V

Vaše výhody

  • Vysoký obslužný komfort díky nové technologii Push-X nevyžadující použití nářadí
  • Rychlá instalace všech druhů vodičů s dutinkou i bez dutinky vodiče
  • Automatické zkratování měniče proudu způsobem „make before break“ s předstihem před fází při použití zkušebních rozpojitelných svornic
  • Jednoduché oddělení signálů a integrace různých funkčních zástrček
  • Vysoká úspora nákladů díky jednotnému příslušenství systému CLIPLINE complete

Nožová rozpojitelná svornice

Nožová rozpojitelná svornice

Nožová rozpojitelná svornice

Nožové rozpojitelné řadové svornice jsou vybaveny neztratitelnými otočnými pákovými nožovými rozpojovači. Tyto nožové rozpojovače se ovládají standardním šroubovákem, díky čemuž lze proudové obvody rychle rozpojovat a zavírat např. za účelem testování. Aby se mohly zkoušky provádět s připojenými vodiči, jsou v bodech připojení integrovány odbočky pro měření. Nožové rozpojovače se zaaretují v jednoznačně detekovatelných koncových polohách, aby nedošlo k jejich neúmyslné aktivaci. Volitelné zámky sepnutí zcela zabrání aktivaci pákového nožového rozpojovače.

Rozpojovací svornice nacvaknuté na nosné liště

Rozpojovací svornice a rozpojovací zástrčky

Rozpojovací svornice

Rozpojovací svornice jsou ve většině případů průchozí, vícevodičové nebo vícepatrové svornice s integrovanou rozpojovací zónou. Rozpojovací zóny jsou standardizované a pojmou celou řadu funkčních zástrček. Z připojení funkční zástrčky vyplývají různé druhy funkčních svornic. Díky pojistkové zástrčce se základní rozpojovací svornice stává pojistkovou svornicí. Díky zástrčce pro instalaci elektronického prvku se svornice stává svornicí elektronického prvku. Průchodkové konektory a uzávěr průchodu umožňují změnu funkce základní svornice na průchozí svornici nebo na svornici bez průchodu. Integrovatelné rozpojovací zástrčky zase umožňují rychlý přechod mezi oběma stavy sepnutí, stejně jako pákové nožové rozpojovače nožových rozpojitelných svornic. Tento snadný přechod umožňuje např. rychle měřit jednotlivé proudové obvody. Díky tomu je základní rozpojovací svornice s připojitelnou zástrčkou nejvariabilnější svornicí rozvaděče.

Ovládání vývojového prostředí clipx ENGINEER na obrazovce tabletu

Efektivní plánování s vývojovým prostředím clipx ENGINEER

Vývojové prostředí pro výrobu rozvaděčů

Díky vývojovému prostředí clipx ENGINEER lze mnohem efektivněji plánovat a objednávat svorkovnice, osazené montážní desky i přípojné krabice a údaje o nich plynule přenášet do výroby – na každém pracovišti. Inteligentní rozhraní k vašemu programu ECAD a k aplikacím a konfigurátorům Phoenix Contact zrychlí vaše plánování.

Otevřená produktová brožura Řadové svornice

Produktová brožura Řadové svornice

Soubory ke stažení

Máte zájem o informační materiál o našich rozpojovacích svornicích a nožových rozpojitelných svornicích? V následující části najdete produktové brožury na téma řadové svornice a kontroly kvality řadových svornic.