UCT-TM 5 CUS
-
Značkovače pro svorky
0829595
Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 72, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 4,6 mm
Detaily výrobku
| Všeobecně | Popisovatelné termálním tiskem |
| Rozteč | 5,2 mm |
| Popisování | |
| Počet jednotlivých štítků | 72 |
| Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 12 |
| Typ drážky | vysoký |
| Technologie označování | Thermotransfer |
| Šířka | 4,60 mm |
| Výška | 10,50 mm |
| Hloubka | 4,62 mm |
| Rozteč | 5,2 mm |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 4,6 mm |
| Výška textového pole | 10,5 mm |
| Barva | bílá (RAL 9010) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál základního prvku | PC |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
| Požadavek | ≥ 5 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška Tesafilm | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči UV | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Postup | Umělé ozařování. |
| Tepelná odolnost | |
| Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
| Zkušební doba | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost nápisů vůči otěru | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
| Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
| Zkušební doba | 168 h |
| Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Postup | Metoda B |
| Cykly | 2 |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
| Skladovatelnost | 2 roky |
| Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | EN 45545-2 |
| Způsob montáže | zajištěný do vysoké drážky štítku |
| Objednací číslo | 0829595 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BG8 |
| Kód výrobku | BG8118 |
| GTIN | 4046356597449 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 14,95 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,43 g |
| Číslo celní sazby | 49119900 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (č. CAS: Nerelevantní) |
| SCIP | 9beca9d0-e670-438c-800f-955b1340bcd8 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Řada popisek UniCard UC-TM... nabízí popisky pro výrobky od společnosti Phoenix Contact s vysokými drážkami štítků, jako např. pro řadové svornice
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Podložky poskytují místo pro funkční texty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno