Lisovací kleště - CRIMPFOX 6T
1212037

Lisovací kleště, pro koncovky vodiče bez izolačního límce dle DIN 46228, část 1 a koncovky vodiče s izolačním límcem dle DIN 46228, část 4, 0,25 mm2 ... 6 mm2, boční přívod, lichoběžníkové lisování


Detaily výrobku




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Typ produktu Nástroj pro lisování konektorů
Tvarování Lichoběžné lisování
Místo zalisování 1
Průřez minimální 0,25 mm²
Průřez maximální 6 mm²
AWG min 24
AWG max 10

Připojení vodiče
Rozsah průřezu metricky 0,25 mm² ... 6 mm²
Rozsah průřezu AWG 24 ... 10

Šířka 22,5 mm
Výška 72 mm
Délka 220 mm

Barva černá

Objednací číslo 1212037
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH3131
Strana katalogu Strana 425 (C-3-2017)
GTIN 4046356454049
Hmotnost/kus (včetně obalu) 530,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 530,3 g
Číslo celní sazby 82032000
Země původu SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811

ETIM

ETIM 7.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111518

EAC



Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Rozsáhlý program lisovacích kleští
I u velkých průřezů vodiče je docíleno optimálního tvarování pro všechny kabelové dutinky s minimální vynaloženou silou
Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů
Současně vysoká kvalita tvarování
Odjistitelný nucený uzávěr