P-FU 5X20-5 - Pojistková zástrčka
3209235

Pojistková zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Zásuvné připojení, typ pojistky: G / 5 x 20, způsob montáže: Montáž zasunutím, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Varianty s bipolární indikací závady
Zkušební kontakty na obou stranách pojistky
Použitelná pro ochranu před přetížením a zkratem