ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý
0810821

Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová sudá čísla 2–20, 22–40 atd. do 82–100, způsob montáže: nacvaknout, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm, Počet jednotlivých štítků: 10


Detaily výrobku







Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně
Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit