CSA
ID schválení: 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
Zástrčka pro instalaci elektronického prvku, pro vestavbu volitelných konstrukčních prvků až do průměru 10 mm a ztrátového výkonu do 1 W, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Zásuvné připojení, hloubka: 37,5 mm, šířka: 12,3 mm, výška: 41,2 mm, počet pólů: 1, barva: šedá, způsob montáže: Zásuvný (Slot)
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||