ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN
-
Proužky označovacích štítků plochý
0810876
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá (RAL 9010), popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39 atd. až 81-99, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 6,15 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit