Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý
0808749

Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 6,15 mm, šířka textového pole: 5,15 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit