UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky
0818140

Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 80, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 5,6 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popisovat pomocí tiskových systémů BLUEMARK
Řada popisovačů UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro produkty Phoenix Contact s nízkými drážkami štítku
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání