Barevná patrona - BM ID-CARTR. MA
1044347

UV kapalina k výměně, 23 ml, barva: purpurová


Detaily výrobku




Typ produktu Příslušenství tiskařského systému

Okolní podmínky
Doporučené podmínky skladování 0 °C ... 20 °C, doporučeno skladovat v originálním obalu v chladu a suchu.

Objednací číslo 1044347
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BG1
Kód výrobku BG1213
Strana katalogu Strana 33 (C-3-2019)
GTIN 4055626621159
Hmotnost/kus (včetně obalu) 148 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 41,5 g
Číslo celní sazby 32159020
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140605

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600

EAC

Approval ID: RU D-DE.GB09.B.00141

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami