Plocha potisku: 440 x 296 mm, výška materiálu: 10,5 mm, rychlost tisku: 40 cm/sec, vyrovnávací zásobník dat: 16 MB, rozlišení: 0,01 mm, přesnost opakování: 0,05 mm
CMS-P1-PLOTTER
-
Popisovací ploter
5144615
Popisovací ploter, hmotnost: 8 kg, délka: 0,66 m, šířka: 440 mm, výška: 125 mm, barva: stříbrná
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Označovací systém |
| Popisování | |
| Technologie označování | Plotr |
| Vlastnosti přístroje | |
| Operační systém | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Operační systém | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Rozsah vstupního napětí AC | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Výstupní napětí | 24 V |
| Výstupní proud | 1,4 A |
| Vstupní vyrovnávací paměť | 16000000 |
| Šířka | 440 mm |
| Výška | 125 mm |
| Délka | 660 mm |
| Barva | stříbrná |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | 10 °C ... 35 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -10 °C ... 50 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 35 % ... 75 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 90 % |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | FCC třída B, FCC část 15 a třída VDE B EN 55 022 |
| Objednací číslo | 5144615 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | BG1 |
| Kód výrobku | BG1231 |
| GTIN | 4017918937966 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11 000 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 10 508 g |
| Číslo celní sazby | 90171010 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CMS-P1-PLOTTER-COVER - Krytka 5144806
-
CMS-P1-M/ZB - Vložka zásobníku 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Vložka zásobníku 5144709
-
CMS-P1-M/ZBM - Vložka zásobníku 5144660
-
CMS-P1-M/ZBFM - Vložka zásobníku 5144686
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Vložka zásobníku 5144712
-
CMS-P1-M/PAB - Vložka zásobníku 5144741
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Vložka zásobníku 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Vložka zásobníku 5144754
-
CMS-P1-M/LBHZ - Vložka zásobníku 5144738
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Vložka zásobníku 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Vložka zásobníku 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Vložka zásobníku 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Vložka zásobníku 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Vložka zásobníku 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Vložka zásobníku 5144796
-
CMS-P1-PAD - Příslušenství 5144819
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Vložka zásobníku 5144822
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Příslušenství 5144848
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Příslušenství 5144851
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Příslušenství 5144880
-
CMS-P1-PREPLATES - Příslušenství plotru 5145135
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Vložka zásobníku 5144932
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Zásobník 5145711
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Vložka zásobníku 5144945
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Vložka zásobníku 5144958
-
CMS-P1-M/WIEL - Vložka zásobníku 5144929
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Příslušenství 5144893
-
CMS-P1-PENDEPOT - Příslušenství plotru 5144835
-
P1 UC-MAG 1 - Zásobník 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Zásobník 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Zásobník 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Zásobník 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Zásobník 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Zásobník 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Zásobník 5146568
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Označovací kolík 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Označovací kolík 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Označovací kolík 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Označovací kolík 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Označovací kolík 5067831
-
CMS-R-SET-TR - Čisticí souprava 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Čisticí patrona 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Čisticí roztok 5146750
-
CMS-INK-TR-C5 - Barevná patrona 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Označovací kolík 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Označovací kolík 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Označovací kolík 5067831
Vaše výhody
Ovládání ploteru probíhá přes software CLIP PROJECT
Pera jsou automaticky odebrána a odložena
Jednoduché ovládání několika tlačítky
Ploter se rychle a nekomplikovaně připojuje k počítači rozhraním Centronics nebo USB
Automatická funkce zápisu zaručuje optimální vzhled popisu již od prvního znaku
Zásobník per CMS-P1-PLOTTER zabraňuje vyschnutí ploterových per
Během delších přestávek v psaní zůstávají ploterová pera v zásobníku per
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno