Čisticí patrona - BM ID-CLEANING CARTR.
1044350

Cleaning Cartridge k výměně


Detaily výrobku




Všeobecně Prázdný sběrný kontejner bez nebezpečné látky.
Bezpečnostní označení preventivně připevněné pro zachycené UV kapaliny.
Bezpečnostní datové listy UV kapalin najdete v oblasti Ke stažení u položek 1044345, 1044346, 1044347, 1044348 a 1308507.

Typ produktu Příslušenství tiskařského systému

shodný s RoHS ano

Okolní podmínky
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Objednací číslo 1044350
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BG1
Kód výrobku BG1213
Strana katalogu Strana 33 (C-3-2019)
GTIN 4055626621166
Hmotnost/kus (včetně obalu) 227,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 227,6 g
Číslo celní sazby 84439990
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19149290
ECLASS-10.0.1 19149290
ECLASS-11.0 19140192

ETIM

ETIM 8.0 EC001675

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211600

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami