S UV inkoustovým popisovacím systémem BLUEMARK ID COLOR můžete potiskovat velké objemy a vytvářet vysoce kvalitní popisky. Intuitivní ovládací software vás bude provázet během celého procesu tisku, automatizuje údržbu a pomůže vám vyhnout se chybnému tisku. Díky technologii UV inkoustového tisku budete schopni vytvářet ostré potisky, a to jak černobílé, tak i dokonce barevné.
Univerzální tiskárny dokážou rychle a bez problémů potiskovat materiály ve formátu karet i matric, stejně jako hliníkové označovače. Potisknuté materiály jsou ihned odolné proti rozmazání a poškrábání, a proto je lze okamžitě použít.
Funkce automatizovaného stohování a odstohování umožňuje zpracovat až 8000 označovačů za hodinu.
BLUEMARK ID COLOR
-
Tiskárna
1002329
Tiskárna s vícebarevným tiskem CMYK, vybavená technologií UV Inkjet, včetně integrovaného označovacího softwaru „MARKING system App“, barevný 7" dotykový displej, pro potisk plastových štítků ve formátu UC, UCT, US a UM a kovových štítků.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
EAC
ID schválení: KZ 27978UAE-RoHS
ID schválení: 13774_E22-04-033961KC
ID schválení: R-R-PCK-1002329Schéma IECEE CB
ID schválení: REP095544cCSAus
ID schválení: 80261925Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vysoce kvalitní barevný tisk CMYK
Intuitivní a časově úsporná obsluha díky integrovanému značkovacímu softwaru a grafickému uživatelskému rozhraní
Značení je ihned odolné vůči rozmazání, proto lze materiály pro značení okamžitě používat
Rychlé popisování plastových a kovových štítků pro označování svornic, vodičů, kabelů, přístrojů a zařízení
Škálovatelné rozlišení tisku mezi standardním tiskem (1200 dpi) a tiskem ve vysokém rozlišení (2400 dpi)
Ekologická vysokorychlostní tiskárna bez emisí díky moderní technologii UV LED
Tiskárna rozeznává směr vložených štítků a v případě potřeby sama otočí tisk o 180°