P-CO 1N4007/R-L
-
Zástrčka pro instalaci elektronického prvku
3032457
Zástrčka pro instalaci elektronického prvku, s diody 1N4007, hloubka: 33,3 mm, šířka: 5,2 mm, výška: 24,2 mm, počet pólů: 1, barva: šedá, způsob montáže: Montáž zasunutím
Detaily výrobku
Vaše výhody
Použitelná ve všech rozpojovacích svornicích ...-TG s šířkou 5,2 mm nebo větší, z konstrukčních řad PT, ST, QTC a UT
K osazení se pružinové svorky uvnitř zástrčky jedním otočením standardního šroubováku otevřou, resp. sevřou
Patentovaná zástrčka pro instalaci elektronického prvku P‑CO umí rychle a bezpečně uchytit elektronické prvky přes pružinové kontakty
Kódovací drážka slouží k zasunutí zabezpečenému proti přepólování