P-CO 2-5 R47K - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku
3032447

Zástrčka pro instalaci elektronického prvku, s odporem 47 kOhm k monitoringu zlomení drátu, rozteč: 5,2 mm, hloubka: 34,8 mm, šířka: 4,1 mm, výška: 8,9 mm, počet pólů: 2, barva: černá

Detaily výrobku








Vaše výhody

Zástrčku pro instalaci elektronického prvku lze snadno zasunout do prostoru pro můstky dvou sousedních svornic CLIPLINE complete s dělením 5,1 mm