ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Proužky označovacích štítků
1050017
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá (RAL 9010), popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ... 10, 11 ... 20 atd. až 491 ... 500, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku
Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně