ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý
0810863

Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39 atd. až 81-99, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,15 mm, šířka textového pole: 5,15 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně
Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit