PT 2,5-QUATTRO-TGB - Rozpojovací svornice
3210194

Rozpojovací svornice, Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů.
Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Testováno pro železniční aplikace