FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
Propojovací optický kabel
1402191
Osaditelné, robustní instalační vedení PCF pro vnitřní prostředí s aramidovými prvky tahového odlehčení vysoce odolnými v trhu. Jednotlivé prvky jsou z vysoce flexibilního materiálu FRNC. Vedení je bezhalogenové, odolné vůči ozónu a UV s robustním vnějším pláštěm z polyuretanu (PUR).
Detaily výrobku
| aplikace | Vnitřní prostor |
| Počet pólů | 2 |
| Přenosové médium | Vlákno PCF |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Přenosová rychlost | 100 MBit/s |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr min. | 7,5 mm |
| Vnější průměr max. | 8,5 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | konfigurovatelné |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | konfigurovatelné |
| Hmotnost vedení | 54 kg/km |
| Vnější průměr vedení | 8 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Dílčí žíla, počet lanek | 2 |
| Dílčí žíla, materiál | Materiál FRNC |
| Dílčí žíly, průměr | 2,9 mm ±0,1 mm |
| Numerická apertura | 0,37 |
| Pevnost v tahu | 1000 N (krátkodobě) |
| 200 N (trvale) | |
| Rázová pevnost | 2 Nm / 10 x |
| Poloměr ohybu jednotlivý prvek | 30 mm (krátkodobě) |
| 30 mm (krátkodobě) | |
| Poloměr ohybu celkový kabel | 60 mm (krátkodobě) |
| 60 mm (krátkodobě) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-2 |
| Odolnost vůči olejům | IRM 902 č. 2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| chování při hoření | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| Optické vedení | |
| počet vláken | 2 |
| vlákno | Polymerová/optická vlákna |
| druh vlákna | Multimode, 200/230 µm |
| Kabel, tlumení | 2,5 dB/km (při 850 nm), 0,7 dB/km (při 1 300 nm) |
| Přenosové médium | Skleněná vlákna Multimode |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67/IP20 |
| Rázová pevnost | 2 Nm / 10 x |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (s rychloupínacím konektorem) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 60 °C |
| Odolnost proti UV záření | 500 h, dle DIN EN ISO 4892-2 |
| Způsob instalace | Vnitřní oblast |
| Objednací číslo | 1402191 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNIBB |
| Číslo celní sazby | 85447000 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Převodníky pro optický kabel 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Převodníky pro optický kabel 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Převodníky pro optický kabel 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Převodníky pro optický kabel 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Převodníky pro optický kabel 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Převodníky pro optický kabel 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Převodníky pro optický kabel 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Převodníky pro optický kabel 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Převodníky pro optický kabel 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Převodníky pro optický kabel 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Převodníky pro optický kabel 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Zástrčka pro optické vodiče 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Spojka pro optická vlákna 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Zástrčka pro optické vodiče 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Zástrčka pro optické vodiče 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Zástrčka pro optické vodiče 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Zástrčka pro optické vodiče 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Zástrčka pro optické vodiče 1404087
Vaše výhody
Vysoká spolehlivost díky vynikající kvalitě
Spolehlivý i v aplikacích citlivých na elektromagnetickou kompatibilitu
Rychlý přenos dat pro náročné aplikace
Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV
Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
Jednotlivé žíly 2,9 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
Robustní instalační kabely pro vnitřní prostory
Neroztržitelné aramidové prvky odlehčující tah
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno