Optické převodníky PSI-MOS-RS485W2/FO... převádějí transparentně s protokolem elektrický datový signál na optický. Integrovaná optická diagnostika umožňuje stálou kontrolu optických tras během instalace a také během provozu. Jestliže signální výkon na optických trasách poklesne na kritickou úroveň, aktivuje se plovoucí spínací kontakt. T-konektory PSI-MOS-RS485W2/FO... T umožňují převod na dva optické kabely. Jimi lze realizovat liniové struktury jakož i redundantní struktury pro zvýšenou dostupnost systému.
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T
-
Převodníky pro optický kabel
2708300
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro RS-485 2drátové sběrnicové systémy (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, T spojovač se dvěma optickými rozhraními (FSMA), 660 nm, pro polymerová vlákna/kabely s vlákny PCF
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Konvertor media |
| Produktová řada | PSI-MOS |
| MTTF | 654 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 287 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 118 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 220 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 44 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // RS-485 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 130 mA |
| ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) | |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Popis výstupu | Výstup hlášení poruchy |
| Počet výstupů | 1 |
| Spínací napětí maximální | 60 V DC (Ohmická zátěž, obecná zátěž) |
| 30 V AC (ohmická zátěž) | |
| 42 V AC (vrchol, ohmická zátěž) | |
| Mezní trvalý proud | 0,46 A |
| Napájení | |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
| Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
| Bitové zpoždění | ≤ 1 Bit |
| Signál | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Data: optické vlákno | |
| Počet kanálů | 2 |
| Vysílací výkon minimální | -5,3 dBm (980/1000 µm) |
| -16 dBm (200/230 µm) | |
| Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km s rychloupínacím konektorem) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km s rychloupínacím konektorem) | |
| Přenosový protokol | protokolově transparentní k rozhraní RS-485 |
| Typ připojení | F-SMA |
| Vlnová délka | 660 nm |
| Citlivost přijímače minimální | -30,2 dBm |
| Citlivost přijímače maximální | -3 dBm (980/1000 µm) |
| Přenosové médium | Polymerová vlákna |
| Vlákno PCF | |
| Data: RS-485, 2 vodiče | |
| Sériová přenosová rychlost | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kBit/s |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m (v závislosti na rychlosti datového přenosu, se stíněným krouceným datovým vedením) |
| Zakončovací odpor | 390 Ω (připojitelný) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| Přenosové médium | Měď |
| Formát souboru/kódování | UART (volitelně 11/10 bit, NRZ), tolerance skluzu |
| Přepínání směru dat | vlastní řízení |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 105 mm |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Optické vedení | |
| Typy vlákna | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Polymerová vlákna | |
| PCF vlákna | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Provoz: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Provoz: 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (Oblasti s nebezpečím výbuchu) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikát | IECEx ULD 24.0009X |
| ATEX | |
| Označení | II 3 (2) G Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikát | UL 24 ATEX 3197X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV GL |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2708300 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC212 |
| GTIN | 4017918974008 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 245,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 201,08 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 5dc59e1c-0d30-4eb9-beda-53b1c43bd290 |
Kompatibilní produkty
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Zástrčka pro optické vodiče 2799720
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Optický kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Optický kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Optický kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optický kabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Nástroj pro osazování 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Nástroj pro osazování 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Nástroj pro osazování 2799348
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Spojka pro optická vlákna 2799416
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Nářadí na odstranění izolace 2744623
-
PSM PTK - Připojovací rozdělovač 2760623
-
PSM PTK-4 - Připojovací rozdělovač 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Regenerační zesilovač 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Regenerační zesilovač 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Systémové vedení sběrnice 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - Konektor sběrnice D-SUB 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - Konektor sběrnice D-SUB 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - Konektor sběrnice D-SUB 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - Konektor sběrnice D-SUB 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - Konektor sběrnice D-SUB 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - Konektor sběrnice D-SUB 2744241
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Zakončovací odpor 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Převodníky pro optický kabel 2708313
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Propojovací optický kabel 1402191
Vaše výhody
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (RS-485 // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Schváleno pro použití v zóně 2
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Vhodné pro přenosovou rychlost až 500 kBit/s
Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno