Pro konstrukci systémů polní sběrnice s rozhraními RS-485 je často zapotřebí dvou kabelových přívodů na použitých zástrčkách D-SUB. Řada zástrček SUBCON-PLUS tento požadavek splňuje a přivádí přípojku na šroubové svorky – ovšem dvojitě – totiž pro dva kabely. To znamená přehlednost v zapojení a usnadnění při každém uvádění do provozu. Samozřejmě jsou i tyto zástrčky stíněny pokoveným pouzdrem proti elektromagnetickému rušení (EMC). Kromě toho se volitelným položením svorkového bloku v horní, příp. dolní misce můžete na místě rozhodnout pro změnu kabelového přívodu zprava nebo zleva.
SUBCON-PLUS F1
-
Konektor sběrnice D-SUB
2744267
Zástrčka D-SUB, 9pólová zásuvka, dva kabelové přívody pod úhlem 35°, systém sběrnice: MODBUS, BODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET(B&R), SYSTEM 2003(B&R), P-NET, osazení kontaktů: 1, 2, 3, 5, 6, 8; šroubové svorky
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Samostatné svorky pro každý vodič
Jednoduchá montáž rýhovanými šrouby
Kabelový přívod pružně volitelný
Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
Osazení v polních podmínkách
Vysoká přenosová rychlost
Univerzálně použitelné
Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku