Optické převodníky PSI-MOS-RS485W2/FO... převádějí transparentně s protokolem elektrický datový signál na optický. Integrovaná optická diagnostika umožňuje stálou kontrolu optických tras během instalace a také během provozu. Jestliže signální výkon na optických trasách poklesne na kritickou úroveň, aktivuje se plovoucí spínací kontakt. Koncová zařízení PSI-MOS-RS485W2/FO... E realizují převod rozhraní RS 485 na optický kabel. Používají se přednostně pro spojení bod k bodu.
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E
-
Převodníky pro optický kabel
2708313
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro RS-485 2drátové sběrnicové systémy (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, koncový přístroj s jedním optickým rozhraním (FSMA), 660 nm, pro polymerová vlákna/kabely s vlákny PCF
Detaily výrobku
cULus osvědčení
ID schválení: E238705DNV GL
ID schválení: TAA00001KRcULus osvědčení
ID schválení: E238705DNV GL
ID schválení: TAA00001KRcULus Listed
ID schválení: E238705cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827IECEx
ID schválení: IECEx ULD 24.0009XSeznam UL
ID schválení: E199827cUL Listed
ID schválení: E199827ATEX
ID schválení: UL 24 ATEX 3197XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (RS-485 // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Schváleno pro použití v zóně 2
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Vhodné pro přenosovou rychlost až 500 kBit/s
Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL