Použitím repeaterů lze podstatně zvýšit výkonnost a dostupnost sběrnicových systémů. Segmentace sběrnice repeatery dovoluje vedle galvanického oddělení mnohonásobně zvýšit přípustný rozsah sítě a rozšířit počet účastníků.
PSI-REP-RS485W2
-
Regenerační zesilovač
2313096
Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu ve 2drátových systémech sběrnice RS-485 do 500 kBit/s, 4cestné oddělení, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| MTTF | 1439 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 717 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 305 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 1247 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 261 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,8 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datových rozhraní | 1,5 kV |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon typický | 75 mA (24 V DC ) |
| Maximální příkon | ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) |
| Napájení | |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bitové zkreslení, vstup | max. ± 35 % |
| Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
| Bitové zpoždění | < 1 Bit |
| Signál | Modbus |
| Přenosové kanály | 2 (1/1), TD, RD, poloviční duplex |
| Data: Rozhraní RS-485, podle EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2drátové | |
| Rychlost přenosu | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (manuálně nastavitelná) |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m (v závislosti na rychlosti přenosu, systému sběrnice a typu kabelu) |
| Zakončovací odpor | 390 Ω (připojitelný k portu A a B) |
| 150 Ω | |
| 390 Ω | |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 12 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 12 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Přenosové médium | 2-vodičový kroucený pár, stíněný |
| Formát souboru/kódování | UART (volitelně 11/10 bit, NRZ) |
| Přepínání směru dat | samočinně řízené, min. doba odezvy stanice 2 Bit |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 105 mm |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Volný pád dle IEC 60068-2-32: | Volný pád: 1 m |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (Oblasti s nebezpečím výbuchu) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| Certifikát | UL 21 ATEX 2550X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T5 Gc |
| Certifikát | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-4-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| Normy/předpisy | EN 62368 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2313096 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC122 |
| GTIN | 4046356098816 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 260,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 240,8 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Kompatibilní produkty
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
ME-SAS - Spona přípojky stínění 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Zakončovací odpor 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Převodníky pro optický kabel 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Převodníky pro optický kabel 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Převodníky pro optický kabel 2708562
-
PSM PTK - Připojovací rozdělovač 2760623
-
PSM PTK-4 - Připojovací rozdělovač 2799364
Vaše výhody
Přenosové rychlosti až 500 kBit/s, nastavitelné přes DIP přepínač
Vysoce kvalitní 4cestné oddělení mezi všemi rozhraními
Bit-Oversampling pro bezpečné rozpoznávání sporadických poruch
Bit-Retiming pro libovolné kaskádování přístrojů
Integrované, připojitelné zakončovací odpory
Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s optickými konvertory PSI-MOS
Schváleno pro použití v zóně 2
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno