Modulární regenerační zesilovač ke galvanickému oddělení a zvýšení dosahu pro DeviceNet™, SDS, CANopen®, přenosová rychlost až 1 Mbit/s. Kvalitní galvanické oddělení mezi rozhraními, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Opakovače polní sběrnice a sériové konvertory rozhraní
S opakovači polní sběrnice pro sběrnicové systémy PROFIBUS a RS 485 můžete prostorově rozšířit svoji síť nezávisle na přenosové rychlosti. Také počet účastníků lze rozšířit segmentováním pomocí repeaterů. Podle potřeby můžete zvětšit dosah, přenášet bezpečně s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, rozšiřovat a rozdělovat kanály. Modulární koncept umožňuje libovolné kombinace měděných a optických kanálů. Pomocí sériových konvertorů rozhraní lze vzájemně přeměňovat sériová rozhraní jako RS 232, RS 485, RS 422 a TTY, aby bylo možné propojit různá zařízení.
Konvertor rozhraní, k převodu z rozhraní RS-232 (V.24) na RS-422 (V.11) a RS-485, s galvanickým oddělením, 2 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Opakovač, k oddělení potenciálu a zvýšení dosahu v systémech sběrnice se 2 vodiči a s rozhraním RS-485, třícestné oddělení, pro osazení na nosnou lištu
Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu ve 2drátových systémech sběrnice RS-485 do 500 kBit/s, 4cestné oddělení, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Aktivní zakončovací odpor pro sběrnicové systémy PROFIBUS a RS-485, redundantní napájení, prořazení napájecího napětí přes konektory sběrnice na nosnou lištu, galvanické oddělení, termínování připojitelné, integrované programovací rozhraní
Konvertor rozhraní, ke galvanickému oddělení rozhraní RS-232 (V.24), 4 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu pro PROFIBUS do 12 Mbit/s, 4cestné oddělení, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Konvertor rozhraní, k převodu z rozhraní RS-232 (V.24) na TTY, s galvanickým oddělením, 2 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Opakovač, k odělení potenciálu a zvýšení dosahu v systémech sběrnice LON se 2 vodiči a s rozhraním RS-485, třícestné oddělení, pro montáže na lištu
Modulární konstrukce
Modulární konstrukce
Měděné opakovače pro vyšší výkon systému
- Rozpoznávání Start-Delimiter filtruje zrušené telegramy PROFIBUS
- Pomocí Bit-Retiming lze přístroje kaskádovat do libovolné hloubky
- Kvalitní oddělení potenciálů zajišťuje průmyslovou odolnost vůči rušení
Modulární koncepce přístrojů PSI-MOS mimoto umožňuje libovolnou kombinaci měděných a optických kanálů: Přístroje lze rychle a snadno navzájem spojit pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu. Tím je zajištěna příčná kabeláž pro datové signály a napájecí napětí.
- Rychlá instalace bez chyb propojení
- Tímto způsobem lze podle účelu použití kombinovat až 10 přístrojů a rozšířit až 30 kanálů z mědi nebo z optických vláken
- Jednotlivé moduly můžete vyměňovat i za provozu, aniž byste ovlivnili ostatní moduly
- Volitelné napájení systémovým proudem se může používat i redundantně
Opakovače polní sběrnice
Rozšíření opakovačů polní sběrnice pomocí segmentace
S opakovači od společnosti Phoenix Contact můžete svoji síť prostorově rozšířit nezávisle na přenosové rychlosti. Také počet účastníků lze zvýšit segmentováním pomocí opakovačů polní sběrnice. Podle potřeby můžete zvětšit dosah, přenášet bezpečně s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, rozšiřovat a rozdělovat kanály. Modulární koncepce umožňuje libovolné kombinace měděných a optických kanálů.
- Díky integrované funkci bit retiming s úpravou signálu je možné kaskádovat opakovače libovolně hluboko
- Integrovaná funkce bit oversampling zajišťuje bezporuchové telegramy
- Rozpoznání začátku rámce (start delimiter) rozpozná bez zpětného působení zničené telegramy PROFIBUS a flitruje je ze sítě
Aktivní zakončení pomocí PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Aktivní zakončení pro sítě PROFIBUS a RS-485
Aktivní zakončení sítí PROFIBUS a RS-485: Se PSI-TERMINATOR-PB-TBUS to není žádný problém.
Přináší vám to mnoho výhod:
- Bezporuchová komunikace sběrnice díky stálému aktivnímu zakončení: Účastníky sběrnice můžete připojovat a odpojovat za provozu
- Pevné programovací rozhraní v síti
- Redundantní napájení
- Směrování napájecího napětí přes konektor sběrnice na nosnou lištu ke spřaženému provozu
Aktivní programovací a diagnostické přístroje jsou napájeny přes přípojku D-SUB. Přístroj můžete používat i jako definované servisní rozhraní ve sběrnicovém systému.