Tento konvertor převádí rozhraní RS-232 obousměrně na 20 mA rozhraní standardu TTY proudové smyčky. Signálem TTY odolným proti rušení mohou být data přenášena bez problémů na vzdálenost až 1000 m párově krouceným a stíněným 4vodičovým kabelem.
    
  
  PSM-ME-RS232/TTY-P
   - 
  Propojovací převodník
    
      2744458
      
      
    
  
      Konvertor rozhraní, k převodu z rozhraní RS-232 (V.24) na TTY, s galvanickým oddělením, 2 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV GL
ID schválení: TAA00001KRcUL osvědčení
ID schválení: E199827| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,075 A | |||
cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž na standardní nosnou lištu EN
        Přenosové vzdálenosti až 1000 m v aktivním režimu TTY
        Vysoce kvalitní 3cestné oddělení do 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
        Komfortní připojení přes variabilní délky kabelů pro připojení TTY na straně pole přes výměnné šroubové svorky
        Integrovaná přepěťová ochrana s ochranou proti tranzientům k nosné liště
        Převod datových signálů RS-232 TxD/RxD plný duplex na standard TTY proudové smyčky
        Druh provozu TTY podle volby přiřazení svorek poloaktivní, aktivní nebo pasivní.
        Napájení 24 V DC nebo AC odpovídající rozvaděči
        Zobrazení aktivního přenosu dat oddělenými indikátory dat pro vysílací a přijímací kanál
        Přípojka RS-232 přes D-SUB 9 a standardní kabel RS-232
        Přenosová rychlost až 19,2 kBit/s
        Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL