Použitím repeaterů lze podstatně zvýšit výkonnost a dostupnost sběrnicových systémů. Segmentace sběrnice repeatery dovoluje vedle galvanického oddělení mnohonásobně zvýšit přípustný rozsah sítě a rozšířit počet účastníků.
PSI-REP-DNET CAN
-
Regenerační zesilovač
2313423
Modulární regenerační zesilovač ke galvanickému oddělení a zvýšení dosahu pro DeviceNet™, SDS, CANopen®, přenosová rychlost až 1 Mbit/s. Kvalitní galvanické oddělení mezi rozhraními, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| MTTF | 1091 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 514 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 208 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 823 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 170 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,32 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Izolační pevnost | 85 V DC (Podle EN/IEC 60079-7, příloha H) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon typický | 55 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 80 mA |
| ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) | |
| Funkce | |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: VCC (napájecí napětí), NET A (mod/net status port A), NET B (mod/net status port B), ACT (aktivita / datový provoz) |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | Rozpojovací kontakt |
| Spínací napětí minimální | 10 V DC |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| Mezní trvalý proud | 500 mA |
| Napájení | |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % |
| Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
| Bitové zpoždění | délka telegramu (EXTENDED) |
| Signál | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Data: Rozhraní CAN, podle ISO/IS 11898 pro DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Rychlost přenosu | ≤ 1 MBit/s (konfigurovatelný přes DIP přepínač) |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Počet kanálů | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Délka přenosu | ≤ 5000 m (v závislosti na přenosovém výkonu a použitém protokolu) |
| Počet účastníků sběrnice | ≤ 64 (na potenciálový segment) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logicky adresovatelné) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logicky adresovatelné) | |
| Zakončovací odpor | 124 Ω (připojitelně integrovaný) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Přenosové médium | 2-vodičový kroucený pár, stíněný |
| Metoda přenosu | CSMA/CA |
| Formát souboru/kódování | Bit stuffing, NRZ |
| Data: Rozhraní CAN, podle ISO/IS 11898 pro DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Rychlost přenosu | ≤ 1 MBit/s (konfigurovatelný přes DIP přepínač) |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Počet kanálů | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Délka přenosu | ≤ 5000 m (v závislosti na přenosovém výkonu a použitém protokolu) |
| Počet účastníků sběrnice | ≤ 64 (na potenciálový segment) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logicky adresovatelné) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logicky adresovatelné) | |
| Zakončovací odpor | 124 Ω (připojitelně integrovaný) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Přenosové médium | 2-vodičový kroucený pár, stíněný |
| Metoda přenosu | CSMA/CA |
| Formát souboru/kódování | Bit stuffing, NRZ |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 111 mm |
| Hloubka | 121 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Volný pád dle IEC 60068-2-32: | Volný pád: 1 m |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF07ATEX2313533X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UKEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIMA22UKEX2313423X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV GL |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Produkt je možno nasadit (se zaskakovacím mechanismem) na všechny 35mm nosné lišty dle ČSN EN 60715. |
| Použitelný typ nosné lišty | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2313423 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 242,83 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 164,23 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 17,553 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
SAC-5P-920/... - Systémové vedení sběrnice 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Konektor sběrnice D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Konektor sběrnice D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Konektor sběrnice D-SUB 2306566
Vaše výhody
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Přenosové rychlosti až 1 MBit/s
Vysoce kvalitní 4cestné oddělení mezi všemi rozhraními
Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s optickými konvertory PSI-MOS
Všechna připojení výměnné přes šroubovou svorku COMBICON
Schváleno pro použití v zóně 2
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno