SUBCON-PLUS-CAN/PG - Konektor sběrnice D-SUB
2708119

Konektor D-SUB, 9pólová zásuvka, 35° kabelový vývod, sběrnicový systém: CAN, CANopen®, SafetyBus-P do 1 MBit/s, se zásuvkou PG-D-SUB pro připojení programovacího zařízení, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný spínač, obsazené kontakty: 2, 3, 7, 9; šroubové svornice

Detaily výrobku









Vaše výhody

Samostatné svorky pro sběrnicová vedení
Segmentové uvedení do provozu
Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
Osazení v polních podmínkách
Kabelový přívod pružně volitelný
Vysoká přenosová rychlost
Vhodné pro sběrnicové kabely CAN-Bus s vnějším průměrem 8 mm podle CiA Draft Recommendation 303-1
Připojitelný zakončovací odpor
Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku