Zářezové zástrčky SUBCON-PLUS s připojením M12 zaručují bezvadnou instalaci sběrnicových systémů, s využitím kompletně otestovaných komponent jako kabely a připojovací konektory. Inovativní koncept pouzder nabízí nejlepší mechanickou ochranu proti povětrnostním vlivům při minimální hmotnosti. Proto lze zástrčky pro rychlé připojení bez problému použít i v aplikacích zatížených vibracemi. Jedinečná rychlospojka SPEEDCON u přípojek M12 nabízí spolehlivé připojení pouhým polovičním otočením.
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12
-
Konektor sběrnice D-SUB
2902326
Konektor D-SUB, 9pólová zásuvka, obsazené kontakty: 2, 3, 5, 7, 9; dva kabelové přívody M12 (s kódováním A), axiální. Sběrnicový systém: CAN, CANopen®. Zakončovací odpor přes samostatný zakončovací člen M12.
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| MTTF | 6706 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 1817 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 155 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zapojení pólů | 2, 3, 5, 7, 9 |
| Jmenovité napětí UN | 5 V |
| Jmenovitý proud IN | 100 mA |
| Utahovací moment | ... 0,4 Nm |
| Zástrčková přípojka D-SUB | |
| Typ připojení | Zásuvka D-SUB |
| Konektor M12 | |
| Typ připojení | Zástrčka M12, kódování A |
| Konektor M12 | |
| Typ připojení | Zásuvka M12, kódování A |
| Systém sběrnice | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
| Signál | CAN |
| CANopen® |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 16 mm |
| Výška | 75 mm |
| Délka | 38 mm |
| Materiálem (Pouzdro) | Polyamid |
| Mechanické údaje | |
| Upevňovací šrouby | 4-40 UNC |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP40 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| teplota okolí (montáž) | -20 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| Objednací číslo | 2902326 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC541 |
| GTIN | 4046356655019 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 62,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 62,6 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-5P-M12FS CAN TR - Zakončovací odpor 1529344
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Systémový kabel sběrnice 1518258
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Systémový kabel sběrnice 1518274
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Systémový kabel sběrnice 1518290
-
SAC-5P-MS-FS SCO/920/... - Systémový kabel sběrnice 1538157
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Systémový kabel sběrnice 1518177
-
SAC-5P-MS-FR SCO/920/... - Systémový kabel sběrnice 1433304
-
SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902730
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902324
-
SF-PH 0-60 - Šroubovák 1212558
Vaše výhody
Osazení v polních podmínkách
Rychlé připojení díky rychlospojce M12 SPEEDCON
Pokovené stínění od M12 k D-SUB
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno