SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - Konektor sběrnice D-SUB
2708999

Konektor D-SUB, 9pólová zásuvka, dva 35° kabelové vývody na dvě řady svornic, sběrnicový systém: CAN, CANopen®, SafetyBus-P do 1 MBit/s, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný spínač, obsazené kontakty: 2, 3, 7, 9; svornice se šroubovým spojem

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Samostatné svorky pro sběrnicová vedení
Segmentové uvedení do provozu
Vysoká přenosová rychlost
Kabelový přívod pružně volitelný
Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
Osazení v polních podmínkách
Vhodné pro sběrnicové kabely CAN-Bus s vnějším průměrem 8 mm podle CiA Draft Recommendation 303-1
Připojitelný zakončovací odpor
Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku