SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Konektor sběrnice D-SUB
2902323

Konektor D-SUB, 9pólový, zásuvka, osazení: 2, 3, 5, 7, 9; dva kabelové přívody M12 (s kódováním A) pod úhlem 90°. Sběrnicový systém: CAN, CANopen®. Zakončovací odpor přes samostatný terminátor M12.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
Bezchybná instalace, zejména v sériové konstrukci strojů
Rychlé připojení díky rychlospojce M12 SPEEDCON
Nízká hmotnost
CANopen®
Termínování pomocí zakončovacího odporu M12
Adaptér mezi prostředím IP20 a IP67
Pokovené stínění od M12 k D-SUB