Zářezové zástrčky SUBCON-PLUS s připojením M12 zaručují bezvadnou instalaci sběrnicových systémů, s využitím kompletně otestovaných komponent jako kabely a připojovací konektory. Inovativní koncept pouzder nabízí nejlepší mechanickou ochranu proti povětrnostním vlivům při minimální hmotnosti. Proto lze zástrčky pro rychlé připojení bez problému použít i v aplikacích zatížených vibracemi. Jedinečná rychlospojka SPEEDCON u přípojek M12 nabízí spolehlivé připojení pouhým polovičním otočením.
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12
-
Konektor sběrnice D-SUB
2902325
Konektor D-SUB, 9pólový, zásuvka, osazení: 2, 3, 5, 7, 9; dva kabelové přívody M12 (s kódováním A) pod úhlem 35°. Sběrnicový systém: CAN, CANopen®. Zakončovací odpor přes samostatný terminátor M12.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
Bezchybná instalace, zejména v sériové konstrukci strojů
Rychlé připojení díky rychlospojce M12 SPEEDCON
Nízká hmotnost
CANopen®
Termínování pomocí zakončovacího odporu M12
Adaptér mezi prostředím IP20 a IP67
Pokovené stínění od M12 k D-SUB