SUBCON-PLUS-CAN/AX - Konektor sběrnice D-SUB
2306566

Zástrčka D-SUB, 9pólová zásuvka, axiální provedení se dvěma kabelovými přívody, systém sběrnice: CAN, CANopen, SafetyBus-P; osazení kontaktů: 2,3,7; šroubové svorky

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Samostatné svorky pro sběrnicová vedení
Segmentové uvedení do provozu
Vysoká přenosová rychlost
Osazení v polních podmínkách
Kabelový přívod pružně volitelný
Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
Vhodné pro sběrnicové kabely CAN-Bus s vnějším průměrem 8 mm podle CiA Draft Recommendation 303-1
Připojitelný zakončovací odpor