Řada D-SUB SUBCON-PLUS-CAN/... je speciálně určena k použití v systémech CAN. V polních podmínkách dovoluje komfortní a rychlé připojení přicházejícího a pokračujícího sběrnicového kabelu. Zakončovací odpor je již integrován v každém provedení a je možno jej připojit zevně posuvným spínačem. Současně se odpojí pokračující sběrnicový segment. To usnadňuje uvádění do provozu po jednotlivých segmentech a napomáhá dodržování daných termínů. Zvláštností provedení konektoru svírajícího úhel 35° je možnost otočit interní přípojovací jednotku. Dovoluje rozhodnout se na místě, chcete-li kabel přivést zleva nebo zprava.
SUBCON-PLUS-CAN
-
Konektor sběrnice D-SUB
2744694
Konektor D-SUB, 9pólová zásuvka, dva 35° kabelové vývody na jednu řadu svornic, sběrnicový systém: CAN, CANopen®, SafetyBus-P do 1 MBit/s, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný spínač, obsazené kontakty: 2, 3, 7; svornice se šroubovým spojem
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705CSA
ID schválení: 2437602Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Samostatné svorky pro sběrnicová vedení
Vysoká přenosová rychlost
Segmentové uvedení do provozu
Kabelový přívod pružně volitelný
Osazení v polních podmínkách
Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
Vhodné pro sběrnicové kabely CAN-Bus s vnějším průměrem 8 mm podle CiA Draft Recommendation 303-1
Připojitelný zakončovací odpor
Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku