Se standardem RS-485 mohou mezi sebou komunikovat více než dva účastníci. Převodníkem rozhraní RS-232 bod k bodu kompatibilního se standardem sběrnice RS-485 může být spolu zasíťováno až 32 účastníků přes 2- nebo 4vodičové vedení.
PSM-ME-RS232/RS485-P
-
Propojovací převodník
2744416
Konvertor rozhraní, k převodu z rozhraní RS-232 (V.24) na RS-422 (V.11) a RS-485, s galvanickým oddělením, 2 kanály, pro osazení na nosnou lištu
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E238705DNV GL
ID schválení: TAA00001KRKC
ID schválení: MSIP-REI-PCK-ME27444cUL osvědčení
ID schválení: E199827| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,085 A | |||
cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž na standardní nosnou lištu EN
Přenosový výkon 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s
Kvalitní 3cestné oddělení mezi napájením, rozhraními RS-232, RS-422/485 pro bezpečné 2 kV oddělení potenciálů
Provoz RS-422 4vodiče od bodu k bodu
2drátový provoz RS-485, poloduplexní
4drátový provoz RS-485, plně duplexní
Samořízené přepínání vysílání a příjmu RS-485
Integrovaný indikátor dat k dynamickému zobrazení vysílaných a přijatých dat
Integrovaná přepěťová ochrana s ochranou proti tranzientům k nosné liště
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL