cUL osvědčení
ID schválení: E238705UL osvědčení
ID schválení: E238705cUL osvědčení
ID schválení: E199827| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,075 A | |||
Opakovač, k odělení potenciálu a zvýšení dosahu v systémech sběrnice LON se 2 vodiči a s rozhraním RS-485, třícestné oddělení, pro montáže na lištu
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,075 A | |||